Publicar produtos
Sanitario Ecoclean
Corona

Sanitario Ecoclean

4.6 de 5 estrelas4.6(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Esta sanita tem um design moderno de formas contínuas não tradicionais que maximizam a utilização do espaço, também graças ao seu design compacto alongado. Graças ao seu design, otimizará o espaço sem sacrificar o conforto, pois possui uma altura de xícara um pouco maior que o padrão. Desfrute de seu moderno sistema de acionamento de controle azul de descarga variável para otimizar o consumo de água. Tem uma capacidade de descarga sólida de até 600 gr de missô. Quanto à sua limpeza, possui tecnologia Rimless (sem anel) que permite uma melhor lavagem do copo, reduzindo germes e bactérias. Para sua manutenção, você pode fazê-lo com ferramentas convencionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitario_Ecoclean
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosSanitarios & Combos
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul