Publicar produtos
Cosentino Doppio
Cosentino Doppio
Cosentino Doppio
    Cosentino
    Arquivado

    Cosentino Doppio

    A safe, ecological, and functional option: the shower tray Silestone is a practical option for your family’s everyday life. The latest trends in interior design incorporate durable shower trays. Silestone also offers a wide range of colors and textures, made to measure. How do you want yours?
    Especificação
    • Our collection triumphs with exclusive and revolutionary design in the world of bathrooms, offering custom-made shower trays that fit like a glove into your available space. The sandblasted or soft sandblasted finishes assure the shower trays’ anti-slip properties, making them completely safe for you and your loved ones. Silestone offers a wide range of colors, so you can choose a shade that fits in perfectly with your color scheme, and prepare to enjoy the bathroom of your dreams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCosentino-Doppio
    • Familia de productoSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Grupo de produtosShower Trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-03
    • Número de edição3
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalPedra natural agregada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers