Publicar produtos
AQUOS Superslim shower tray 1200x900
Roca

AQUOS Superslim shower tray 1200x900

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Base de duche STONEX® Superslim 1200x900 Cores e acabamentos: Branco, Off white, Slate, Moka, Cement e Black
Especificação
  • Compatible with: 276357..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276361000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP6014B038401xx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosAquos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)28
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalStonex
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures