Publicar produtos
ARCHITECT Soap Dispenser 240ml
Cosmic

ARCHITECT Soap Dispenser 240ml

Traduzido por Google,
Dispensador de sabão (6,2x10,6x18,3 cm)
Especificação
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2050103
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)183
  • Largura (mm)62
  • Profundidade (mm)106
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.41
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings