Publicar produtos
ARCHITECT Corner Rack Soap Dish
Cosmic

ARCHITECT Corner Rack Soap Dish

Traduzido por Google,
Saboneteira de canto (18x18x2,5 cm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2900230
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.41
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors