Publicar produtos
Tanium EON 750 - 1000
Cosmogas

Tanium EON 750 - 1000

Traduzido por Google,

A linha Tanium EON, com potências de 200 a 1000 MBtu/h, é composta por geradores de calor de condensação modulantes, totalmente patenteados, projetados e fabricados pela Cosmogas.

Projetado para ocupar um espaço compacto, o Tanium EON apresenta uma configuração vertical que economiza espaço e otimiza a potência fornecida de acordo com a demanda real de aquecimento do sistema, garantindo máxima eficiência mesmo em locais com espaço de instalação limitado.

Cada Tanium EON integra de um a quatro trocadores de calor RVC, combinados em uma configuração monobloco que ajusta a potência instalada à demanda real do sistema. Os trocadores de calor RVC (Circulação Radial Variável) são construídos sem juntas de solda, apresentando uma câmara de combustão 100% em titânio.

O Tanium EON pode ser instalado em configurações em cascata de até quatro unidades usando o controlador de cascata TUTORbit ou qualquer outro controlador de sequenciamento de 0 a 10 V.

Especificação
  • Product Category: Indoor floor standing commercial gas condensing boiler

    Output: 750 to 1,000 Mbtu/hr

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: Patented R.V.C. water tube heat exchanger: Titanium Grade 2 in the high-stress combustion zone and AISI 304L stainless steel in the second and third flue passages; weld-free tube-to-header construction

    Electronic: Smart control unit, engineered to manage every aspect of the system with clarity and precision, with all functions available on the on-board display and remotely via app

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatanium-eon-750-1000
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras