Publicar produtos
Tanium ZEN 750 - 1000
Cosmogas

Tanium ZEN 750 - 1000

Traduzido por Google,

A nova linha de aquecedores de água Tanium ZEN combina design compacto, potência e tecnologia patenteada, com modelos de 200 a 1.000 MBtu/h.

Projetadas e montadas pela Cosmogas, elas oferecem alto desempenho mesmo nos espaços mais compactos, graças ao seu design vertical e compacto.

Elas fornecem uma vazão contínua de água quente de até 43 GPM com um aumento de temperatura de 45°F, garantindo ao mesmo tempo uma instalação e manuseio rápidos e fáceis.

Graças ao seu design leve, são fáceis de transportar, instalar e posicionar em salas de máquinas.

Cada aquecedor de água instantâneo integra de um a quatro trocadores de calor RVC de 250.000 Btu/h, um sistema monobloco que modula a potência para atender às necessidades reais de água quente sanitária, garantindo máxima eficiência. O trocador de calor RVC (Circulação Radial Variável) apresenta
A câmara de combustão, feita 100% de titânio, é a única unidade disponível capaz de funcionar diretamente com água clorada, oferecendo resistência incomparável à corrosão.

Especificação
  • Product Category: High-Output Indoor DHW System

    Output: from 750 to 1000 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: Titanium-Enhanced Stainless Steel - resistant to corrosion and chlorine in potable water. Patented R.V.C. water tube heat exchanger: Titanium Grade 2 in the high-stress combustion zone and AISI 304L stainless steel in the second and third flue passages; weld-free tube-to-header construction

    Domestic hot water: up to 160 l/min (43 GPM) rise 25°C (45°F).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatanium-zen-750-1000
  • Familia de productoGas heaters for commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor