Publicar produtos
COTTO Above counter basin Palizza C002825

COTTO Above counter basin Palizza C002825

Traduzido por Google,
COTTO Lavatório de bancada Palizza C002825
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Above_counter_basin_Palizza_C002825
  • Familia de productoBasin
  • Grupo de produtosAbove Counter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)435
  • Profundidade (mm)615
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)8.64
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia