Publicar produtos
COTTO Accessories Paper Holder Astoria C836

COTTO Accessories Paper Holder Astoria C836

Traduzido por Google,
"Suporte de papel: Suporte de papel Astoria montado na parede. Com suporte de aço inoxidável Recomendado com louças sanitárias, bacia e acessórios Série Astoria"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Accessories_Paper_Holder_Astoria_C836
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPaper Holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)85
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Peso líquido (Kg)3.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties