Publicar produtos
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

Traduzido por Google,
1. Feixe infravermelho duplo: 2 transmissores infravermelhos, transmitem ondas de frequência mais altas, rápidas e precisas 2. Proteção contra umidade: Água e umidade duráveis 3. Controle de login difuso: Ajuste o volume de água quando a frequência de uso aumenta, economize até 50% de uso de água 4 . Pré-lavagem selecionável: Defina a função para lavar antes do uso
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • Familia de productoFlush Valve
  • Grupo de produtosUrinal Flush Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)130
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)3.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniclassWater Flush Urinals

Disponibilidade da região

Ásia
Thailand
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText