Publicar produtos
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

Traduzido por Google,
1. COTTO CLEAN: Controlado por contaminantes metálicos (chumbo, cádmio, cobre, zinco) 2. Cromo extra: revestido com níquel-cromo de 8 mícrons
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de produtosAutomatic Basin Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)42
  • Profundidade (mm)97.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets