Publicar produtos
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

Traduzido por Google,
"- “HERCULES CURVE” O vaso sanitário de uma peça, o ingrediente do design moderno e confortável, vem com super assento (tamanho e curva de conforto) representam a perfeição de imponente e bonito. - Touchless Water Closet foi projetado para higiene, conveniência e sem complicações vida útil, evitando tocar apenas acenando para a descarga. E, inversamente, tendo a opção de cancelar a descarga manual quando a bateria estiver desligada. - Super clean com tecnologia de descarga V-Silent (Apenas 4,8 Lpf.) - Tamanho extra para seu máximo conforto - Ultra Clean+ , Desativa o Crescimento de Bactérias em 99% em 24 horas e Superfície Mais Suave"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOne piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)745
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)56.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro