Publicar produtos
COTTO Automatic Basin Faucet CT4914AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4914AC

Traduzido por Google,
1. Feixe infravermelho inteligente: alta precisão com detecção estável e resposta rápida para ligar e desligar a água 2. Melhor higiene: fácil de usar sem contato para contaminação cruzada preventiva na lavagem das mãos 3. Arquitetura simplificada de exposição: design moderno com sensação suave e bela forma
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4914AC
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de produtosAutomatic Basin Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Profundidade (mm)44
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets