Publicar produtos
COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

Traduzido por Google,
1. Arquitetura simplificada de exposição: Simplicidade vem com dinâmica de forma sensata. Cada detalhe foi pensado para ser encontrado, conforto ao interior do banheiro contemporâneo e ultramoderno. 2. Cotto-CLEAN: Intransigente feito de excelentes materiais sem Chumbo, Cádmio ou Metal Pesado. A fim de garantir a saúde do usuário da exposição a metais pesados. 3. Cromo extra: 8 mícrons de níquel-cromo com acabamento, brilho duradouro. E ainda resistente à corrosão e manchas 4. Soild Brass: Latão premium construído com fabricante de latão de classe mundial, para criar uma experiência de obra-prima no banheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Basin_Faucet_CT2306A-BL-X-Posh
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de produtosBasin Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)119
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniclassBathtub Components
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText