Publicar produtos
COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1275C55#SA(HM)

COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1275C55#SA(HM)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Faucets_BASIN-MIXER-FAUCET-W-HOSE_CT1275C55-SA_HM
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de produtosBasin Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)307
  • Profundidade (mm)191
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia