Publicar produtos
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough

    B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Torneira de pia de serviço, montagem em parede, centros de 8", batentes embutidos, disjuntor a vácuo, áspero
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0665-BSTR
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.31
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)9.12
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)7.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores