Publicar produtos
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    Traduzido por Google,

    COTTO Chuveiro fixo RAIN SHOWER Z04V

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o Consumo de Água / Conteúdo Reciclável ou Reciclado

    Comunicação de mensagem para o meio ambiente : Chuveiros COTTO economizam mais de 20% de água em comparação com chuveiros convencionais. Ajuda a reduzir o uso de mais recursos hídricos. As cabines de chuveiro contêm pelo menos 13% de materiais reciclados.

    Data de início : 22/11/2019

    Data de expiração: 22/11/2022

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Fixed_shower_RAIN_SHOWER_Z04V
    • Familia de productoShower
    • Grupo de produtosFixed Shower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)49
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Ásia