Publicar produtos
COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021
COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021

    COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021

    Traduzido por Google,

    WC com válvula de descarga COTTO SYDNEY C13021

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o Consumo de Água

    Comunicação de mensagem para amigos do ambiente : Louça sanitária com válvula de descarga COTTO 3,8 litros, reduzindo o consumo de água em 36% (em comparação com a louça sanitária com válvula de descarga Modelo geral que utiliza 6 litros de água)

    Louça sanitária com válvula de descarga COTTO 4,5 litros, reduz o consumo de água em 25% (em comparação com a louça sanitária com válvula de descarga Modelo geral que utiliza 6 litros de água)

    Louça sanitária com válvula de descarga COTTO 2,5/4 litros, reduz o consumo de água em 25% (em comparação com a louça sanitária com válvula de descarga Modelo geral que utiliza 3/6 litros de água)

    Data de início : 18/03/2020

    Data de expiração: 18/03/2023

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption

      - Environmental label * Only TREES

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Flush_valve_toilet_SYDNEY_C13021
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosFlush Valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)705
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    Ásia