Publicar produtos
COTTO Hand Shower Z10D#BL(HM)

COTTO Hand Shower Z10D#BL(HM)

Traduzido por Google,
1. Feito de plástico ABS de alta qualidade banhado com níquel-cromo 2. Economizador de água: consome menos de 5L/1bar de uso de água 3. Tecnologia OXI-PLUS: inovação aerada, infunde molécula de ar com molécula de água, cria toque macio e suave 4. Face larga com mais de 105mm 5. Tecnologia de Revestimento PVD Acabamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Hand_Shower_Z10D-BL-HM
  • Familia de productoShower
  • Grupo de produtosHand Shower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)247
  • Largura (mm)105.5
  • Profundidade (mm)105.5
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 17 13
  • Título OmniclassShower Receptors