Publicar produtos
COTTO Kitchen faucet Aqua-Twins CT1109AN
COTTO Kitchen faucet Aqua-Twins CT1109AN

    COTTO Kitchen faucet Aqua-Twins CT1109AN

    Traduzido por Google,

    Torneira de cozinha COTTO Aqua-Twins CT1109AN

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o Consumo de Água / Conteúdo Reciclável ou Reciclado

    Comunicação de mensagem para o meio ambiente : As torneiras de pia COTTO economizam mais de 20% de água em comparação com as torneiras de pia convencionais. Ajuda a reduzir o uso de mais recursos hídricos. Torneira para lavar louça Contém pelo menos 45% de material reciclado.

    Data de início : 22/11/2019

    Data de expiração: 22/11/2022

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Kitchen_faucet_Aqua-Twins_CT1109AN
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)378
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Ásia