Publicar produtos
COTTO Kitchen faucet Classic CT137C17(HM)
COTTO Kitchen faucet Classic CT137C17(HM)

    COTTO Kitchen faucet Classic CT137C17(HM)

    Traduzido por Google,

    Torneira de cozinha COTTO Classic CT137C17(HM)

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o Consumo de Água / Conteúdo Reciclável ou Reciclado

    Comunicação de mensagem para o meio ambiente : As torneiras de pia COTTO economizam mais de 20% de água em comparação com as torneiras de pia convencionais. Ajuda a reduzir o uso de mais recursos hídricos. Torneira para lavar louça Contém pelo menos 45% de material reciclado.

    Data de início : 22/11/2019

    Data de expiração: 22/11/2022

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Kitchen_faucet_Classic_CT137C17-HM
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)311
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Ásia