Publicar produtos
COTTO Robe Hook CT0287(HM)-Arch

COTTO Robe Hook CT0287(HM)-Arch

Traduzido por Google,
1. Feito de aço inoxidável SUS304 2. Superfície brilhante 3. Contém prateleira com design antiderrapante
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Robe_Hook_CT0287-HM-Arch
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRobe Hook
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)231
  • Largura (mm)34
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment