Publicar produtos
COTTO Stainless steel cloth rack New Hotel CT0153(HM)

COTTO Stainless steel cloth rack New Hotel CT0153(HM)

Traduzido por Google,
COTTO Rack de pano de aço inoxidável New Hotel CT0153(HM)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Stainless_steel_cloth_rack_New_Hotel_CT0153_HM
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTowel Bar, Towel Ring & Cloth Shelf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)235
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)1.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia