Publicar produtos
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

Traduzido por Google,
"1. “SIMPLY CONNECT” representa a tendência global e o seu estilo de personalidade para quem valoriza a simplicidade e o minimalismo. (Facilmente conectado a qualquer elemento do banheiro) 2. Duas opções para economizar água, 3 litros ou 4,5 litros. (Economize 12,5% mais , quando comparado com 3/6 litros) 3. Ultra limpo Plus. Menos manchas e fácil de limpar. 4. Tampa do assento do vaso sanitário com fechamento suave (durável e anti-arranhões) 5. Assento do vaso sanitário ""Liberação por clique"", fácil de limpar. instale e remova com apenas um ""clique"""
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtosOne Piece S-Trap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)705
  • Largura (mm)375
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Peso líquido (Kg)42.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText