Publicar produtos
COTTO Toilets Charm One Piece Toilet C11002H

COTTO Toilets Charm One Piece Toilet C11002H

C11002H
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Toilets_Charm_One-Piece-Toilet_C11002H
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOne piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)680
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)44.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 

Disponibilidade da região

Ásia