Publicar produtos
COTTO Toilets Wynn One Piece Toilet C11003H

COTTO Toilets Wynn One Piece Toilet C11003H

C11003H
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Toilets_Wynn_One-Piece-Toilet_C11003H
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOne piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)735
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)49
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 

Disponibilidade da região

Ásia