Publicar produtos
COTTO Two piece toilet BEN C13442
COTTO Two piece toilet BEN C13442

    COTTO Two piece toilet BEN C13442

    Traduzido por Google,

    COTTO Sanita de duas peças BEN C13442

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o Consumo de Água

    Mensagem Comunicação para amigos do ambiente : Sanita de duas peças Dual Flush COTTO 3/4,5 litros, reduz o consumo de água em 25% (em comparação com as sanitas Dual Flush convencionais que utilizam 3/6 litros de água).

    A sanita dupla COTTO Dual Flush 2,5/4 litros reduz o consumo de água em 12% (em comparação com as sanitas Dual Flush convencionais que utilizam 3/6 litros de água).

    Data de início : 18/03/2020

    Data de expiração: 18/03/2023

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Two_piece_toilet_BEN_C13442
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosTwo piece
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)770
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    Ásia
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText