Publicar produtos
COTTO Two piece toilet Elzra C13920

COTTO Two piece toilet Elzra C13920

Traduzido por Google,
COTTO Sanita de duas peças Elzra C13920
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Two_piece_toilet_Elzra_C13920
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosTwo piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)375
  • Profundidade (mm)670
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia