Publicar produtos
COTTO Two piece toilet Googai II C15027

COTTO Two piece toilet Googai II C15027

Traduzido por Google,
COTTO Sanita de duas peças Googai II C15027
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Two_piece_toilet_Googai_II_C15027
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosTwo piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)640
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia