Publicar produtos
Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Traduzido por Google,
- THE CONVENIC da COTTO, lindo e extraordinário com visual fino (design trapezoidal suave) - Tamanho extra para seu máximo conforto - Bico especial (bico de aço inoxidável com esterilização UV após cada uso) - Assento aquecido para seu relaxamento e também melhora a circulação sanguínea - Secador de ar quente para sua refrescância - Luz noturna LED - Fácil controle com seu toque, novo controle remoto (visual moderno) *Observação: design de fiação elétrica oculta
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Convenic_C9210
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosCover Seat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)4.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets