Publicar produtos
Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

Traduzido por Google,
- Sistema de lavagem sifônica para limpeza com 1 descarga, 6 litros. - Mais confortável com assento sanitário longo, formato alongado. - Assento sanitário com fechamento suave, que protege o assento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Winnie
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOne piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)735
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)695
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)28.44
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets