Publicar produtos
COTTO Towel Bar & Cloth Shelf CT0296#SA(HM)-Titus

COTTO Towel Bar & Cloth Shelf CT0296#SA(HM)-Titus

Traduzido por Google,
1. Feito de aço inoxidável SUS304 de alta qualidade 2. Superfície polida fina
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Towel_Bar-Cloth_Shelf_CT0296-SA-HM-Titus
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTowel Bar & Cloth Shelf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)650
  • Largura (mm)126.2
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment