Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/f6dd10c8-f20b-46f0-82e0-49602cf2e33e
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: HAULOTTE - HTL4017
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: HAULOTTE - HTL4017
Traduzido por Google,
Vista original
MANIPULADOR TELEFÔNICO ≤4 TON ≤17m 4WD, 4WS
Produtividade e precisão
Movimentos de controle simultâneos e proporcionais
Desempenho de elevação excepcional
Cabine de alta segurança
Cabine intuitiva e ergonômica
Descarregar
Especificação
Especificação
Length MM - 6700
Width MM - 2430
Height MM - 2600
Weight KG - 12170
Max lifting height M - 16.7
Horizontal Outreach M - 12.85
Max Lifting Capacity KG - 4000
Capacity at Max outreach KG - 700
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HAULOTTEHTL4017
Familia de producto
Handlers Telescopic
Grupo de produtos
Handlers Telescopic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-12-16
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Descarregar
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar