Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/56f14df9-7464-400d-98ed-351215e260e3
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: JCB - 525-60E
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: JCB - 525-60E
Traduzido por Google,
Vista original
BATERIA DO MANIPULADOR ≤2,5 TON ≤6m 4WD 4WS
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 4140 MM
WIDTH: 1840 MM
HEIGHT: 1940 MM
WEIGHT: 5225 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 6 M
HORIZONTAL OUTREACH: 3.5 M
LIFTING CAPACITY MAX: 2500 KG
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 720 KG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
JCB52560E
Familia de producto
Explore our Eco Choice fleet
Grupo de produtos
A better choice for our environment
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-03-09
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Descarregar
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar