Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/4073b6d4-5c07-46b5-bfc6-deed2334e9f1
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: JLG - 3614RS
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: JLG - 3614RS
Traduzido por Google,
Vista original
MANIPULADOR TELEFÔNICO ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 6040 MM
WIDTH: 2480 MM
HEIGHT: 2700 MM
WEIGHT: 9800 KG
HORIZONTAL OUTREACH: 10 M
LIFTING CAPACITY: 3600 KG
LIFTING HEIGHT: 14 M
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
JLG3614RS
Familia de producto
Handlers Telescopic
Grupo de produtos
Handlers Telescopic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-02-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Norway
Produtos parecidos
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Descarregar
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar