Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/8e8db06d-f890-4232-8bcc-7b13dbb64fc4
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5
Traduzido por Google,
Vista original
MANIPULADOR TELEFÔNICO ROTACIONAL ≤6 TON ≤27m 4WD, 4WS ESTÁGIO V
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 8080 MM
WIDTH: 2500 MM
HEIGHT: 3100 MM
WEIGHT: 18000 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 29.5 M
HORIZONTAL OUTREACH: 21.7 M
LIFTING CAPACITY MAX: 6000 KG
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 500 KG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
MANITOUMRT2660ST5
Familia de producto
Handlers Telescopic
Grupo de produtos
Handlers Telescopic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-14
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Descarregar
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar