Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/b8587cca-7af4-40e6-91dd-79d6644e15f0
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5
Traduzido por Google,
Vista original
MANIPULADOR ≤4 TON ≤10m 4WD 4WS ESTÁGIO V
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 6128 MM
WIDTH: 2334 MM
HEIGHT: 2500 MM
WEIGHT: 7800 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 9.64 M
HORIZONTAL OUTREACH: 7.15 M
LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
MANITOUMT1033EASYST5
Familia de producto
Handlers Telescopic
Grupo de produtos
Handlers Telescopic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-03-24
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Finland
Sweden
Produtos parecidos
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Descarregar
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar