Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/91433c34-79a9-4381-a2a3-73ae5e4bd51d
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Traduzido por Google,
Vista original
MANIPULADOR TELEFÔNICO ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 6135 MM
WIDTH: 2374 MM
HEIGHT: 2640 MM
WEIGHT: 10900 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 13.53 M
LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
HORIZONTAL OUTREACH: 9.46 M
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
MANITOUMT1440
Familia de producto
Handlers Telescopic
Grupo de produtos
Handlers Telescopic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-03-24
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Lithuania
Norway
Produtos parecidos
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Descarregar
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar