Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/5acc74b3-dd31-40a8-afe0-926171188690
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840
Traduzido por Google,
Vista original
MANIPULADOR TELEFÔNICO ≤4 TON ≤19m 4WD, 4WS
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 6270 MM
WIDTH: 2422 MM
HEIGHT: 2693 MM
WEIGHT: 11500 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 17.5 M
LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
HORIZONTAL OUTREACH: 13.17 M
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 700 KG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
MANITOUMT1840
Familia de producto
Explore our Eco Choice fleet
Grupo de produtos
A better choice for our environment
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-03-24
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Estonia
Finland
Lithuania
Norway
Produtos parecidos
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Descarregar
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar