Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/40ddc383-1e5c-432f-8c82-001cbc349f07
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
Traduzido por Google,
Vista original
MANIPULADOR TELEFÔNICO ≤4 TON ≤7m 4WD, 4WS
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 5940 MM
WIDTH: 2340 MM
HEIGHT: 2500 MM
WEIGHT: 6700 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 6.9 M
LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
HORIZONTAL OUTREACH: 3.9 M
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 1100 KG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
MANITOUMT733EASY
Familia de producto
Handlers Telescopic
Grupo de produtos
Handlers Telescopic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-03-24
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Estonia
Latvia
Lithuania
Produtos parecidos
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Descarregar
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar