Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/6bb302c3-5e5a-416a-a72b-3e589c6f9fc3
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: MANITOU - MT933 EASY ST5
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: MANITOU - MT933 EASY ST5
Traduzido por Google,
Vista original
MANIPULADOR TELEFÔNICO ≤4 TON ≤10m 4WD, 4WS
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 5878 MM
WIDTH: 2334 MM
HEIGHT: 2500 MM
WEIGHT: 7170 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 9.07 M
LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
HORIZONTAL OUTREACH: 6.35 M
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 450 KG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
MANITOUMT933EASYST5
Familia de producto
Handlers Telescopic
Grupo de produtos
Handlers Telescopic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-03-24
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Finland
Produtos parecidos
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Descarregar
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar