Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/b0074543-b0b0-4bee-a333-4a6941445d3c
Início
Categorias
Construção
Power Generation & Light
Substation: SATEMA - U32/631-3
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Substation: SATEMA - U32/631-3
Traduzido por Google,
Vista original
SUB-UNIDADE ELÉTRICA 32A COM GABINETE, 400V
Descarregar
Especificação
Especificação
Depth x Width x Height (mm) - 262 x 532 x 845
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
SATEMAU326313
Familia de producto
Temporary Power
Grupo de produtos
Substation
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-11-15
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Power Generation & Light
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG80, Industrial Gaseous Generator
Descarregar
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
Descarregar
Caterpillar
C9 (60 HZ) 180-300 ekW Tier 3 Diesel Generator Set
4.7
(
6
)
Descarregar
mtu - A Rolls-Royce solution
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V
Descarregar
Generac
500 kW (SD500) Industrial Diesel Standby Generator
Descarregar
Generac
60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator
Descarregar