Publicar produtos
Heaters support equipment  - CAMLOCK  90° BEND 25MM (1")
Cramo

Heaters support equipment - CAMLOCK 90° BEND 25MM (1")

Traduzido por Google,

CAMLOCK 90° CURVA 25MM (1")

Especificação
    • LENGTH: 131 MM
    • WIDTH: 112 MM
    • HEIGHT: 40 MM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaACCESSORY01561340
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosHeaters Hotwater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-07
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa