Publicar produtos
3 3/4″ Applique

3 3/4″ Applique

Traduzido por Google,

APLIQUES

Os apliques decorativos da Solar Innovations® são um elemento que pode dar personalidade a várias estruturas diferentes. Cada aplique é de alumínio fundido e está disponível em cinco acabamentos de pintura padrão ou cores personalizadas. Existem dois motivos principais: a roseta e a flor-de-lis. Ambos são designs muito históricos ainda encontrados em molduras, tecidos e pisos hoje.

A Solar Innovations® oferece duas versões de uma flor-de-lis. A principal diferença entre os dois são os tamanhos, mas em uma inspeção cuidadosa, um design tem bordas arredondadas e o segundo é mais linear com pontas mais afiadas. A Solar Innovations® também oferece três rosetas diferentes em tamanhos variados. Há uma roseta plana lisa, uma versão mais ornamentada com bordas levantadas e uma mais geométrica com um quadrado atrás da flor.

Coloque apliques em qualquer estrutura de vidro. A colocação mais comum é em um jardim de inverno, mas os apliques também podem ser encontrados em solários e estufas. Estruturas com suportes de anel e gola geralmente utilizam apliques para um apelo mais decorativo. Em outros projetos, apliques são fixados no meio de painéis decorativos de base ou portas giratórias. Projetos personalizados são sempre bem-vindos. Entre em contato com um representante da Solar Innovations® para discutir quaisquer projetos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-3-3-4-applique
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosAppliques
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Número OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Título OmniclassSolarium Specialties