Publicar produtos
Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD
Cramo

Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD

Traduzido por Google,

COMPRESSOR DIESEL ≤7BAR ≤6m3/MIN

Os novos compressores de ar pequenos XAS 88 incorporam todos os requisitos definidos pela locadora. Além disso, todas essas características estão disponíveis em um compressor com peso inferior a 750 kg, podendo ser rebocado sem a necessidade de carteira de habilitação especial. Fácil de rebocar e manobrar no local graças ao baixo peso e tamanho reduzido.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 2290 x 1350 x 1400
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaATLASCOPCOXAS88KD
  • Familia de productoCompressors
  • Grupo de produtosCompressors Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa