Publicar produtos
Ventilation Fans: HEYLO - TD2200
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD2200

Traduzido por Google,

VENTILADOR DE VENTILAÇÃO, ≤2500 M³/H

O Turbo Dryer TD 2400 é especialmente adequado para secar espaços ocos, tapetes e em caso de reparação de danos causados pela água. Ao conectar até três mangueiras, a secagem pode ser realizada especialmente propositalmente. Com dimensões muito compactas e baixo peso, os ventiladores podem ser transportados sem problemas.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 460 x 400 x 460

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 550W
    • Max flow - 2091m³/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHEYLOTD2200
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Fans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa