Publicar produtos
Crawford DL6020T teledock
Arquivado

Crawford DL6020T teledock

The Crawford 6020T Teledock from ASSA ABLOY Entrance Systems, i.e. the dock leveller with a telescopic lip, is the universal and most flexible docking system. It is suitable for every loading situation - regardless if its complexity. The main advantage compared to other levellers is the movable telescopic lip which can be precisely positioned on the vehicle bed, thus giving optimal load utilisation of the whole vehicle bed area.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacra_6020_t
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de produtosDock Leveller
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Classificação IFCRampa
  • Nome UNSPSCLift stations
  • Código UNSPSC47101533