Um 3-Series Control System® montado na parede e alimentado por PoE+ e um painel de controle em um. Apresenta uma aparência moderna com botões retroiluminados personalizáveis e botão de volume. Montado em uma caixa elétrica americana de três ramais ou gabinete de mesa.
O 3-Series® Media Presentation Controller 302 (série MPC3-302) é um 3-Series Control System® e painel de controle montado na parede, alimentado por PoE+ e um painel de controle em um. Sua aparência moderna e botões retroiluminados personalizáveis fornecem uma interface de usuário ideal para controlar AV e outras funções. Ele oferece funcionalidade totalmente programável, suporta configuração e gerenciamento baseados na web e na nuvem e se integra ao Crestron Fusion® como parte de uma solução empresarial gerenciada completa.
Os controladores da série Crestron® MPC3 são perfeitos para salas de aula, salas de reunião, salas de aula e instalações de treinamento – onde quer que um controlador simples, porém poderoso, seja necessário, mas o espaço seja limitado. Use o MPC3-302 para controlar uma tela de vídeo ou sistema AV, ajustar a iluminação e as cortinas das janelas ou qualquer outro aplicativo personalizado. O MPC3-302 foi projetado para instalação embutida em uma parede usando uma caixa elétrica americana de três vias (não incluída). Também pode ser instalado em um pódio sem back box ou colocado em uma mesa usando o kit de mesa opcional.
Observação: A série MPC3-302 se encaixa nas mesmas opções de montagem que os produtos das séries MPC-M10, -M20, -M25 e -M50 da geração anterior, fornecendo uma atualização fácil para sistemas mais antigos.
Botões retroiluminados personalizáveis
O MPC3-302 possui dez botões retroiluminados, que podem ser rotulados usando as etiquetas destacáveis fornecidas ou rotulados personalizados usando etiquetas gravadas a laser (vendidas separadamente). A retroiluminação elegante envolve cada botão e ilumina as etiquetas. Cada botão é retroiluminado em branco quando inativo e azul quando ativo para fornecer uma indicação clara de qual fonte de mídia ou cena de iluminação está selecionada no momento. Um botão de volume está incluído, cercado por um medidor de volume azul para indicar a configuração de volume do áudio. Botões adicionais são fornecidos para controle de energia e mudo.
Todos os botões e controles do MPC3-302 são programáveis de forma personalizada para controlar qualquer dispositivo ou função. O controle de brilho automático da luz de fundo garante visibilidade ideal sob diferentes condições de iluminação.
Para obter informações sobre como solicitar etiquetas de botão personalizadas, consulte a página da web MPB3/MPC3-BTN10-B ENGRAVED ou MPB3/MPC3-BTN10-W ENGRAVED. Consulte a versão em PDF da folha de especificações da Série MPC3-302 para obter uma lista de etiquetas fornecidas.
Não é necessário rack
A série MPC3-302 encapsula as melhores tecnologias de controle do setor em um dispositivo compacto de montagem em parede que pode aliviar a necessidade de um rack de equipamento volumoso. Gigabit Ethernet fornece a interface essencial para conexão à rede do edifício e controle de comutadores AV Crestron, processadores de áudio, controladores de energia e outros equipamentos controláveis por IP. A conectividade Cresnet® fornece suporte para dimmers de iluminação Crestron, persianas motorizadas, sensores, termostatos, teclados e muito mais. As portas de controle integradas RS-232, IR, relé e Versiport I/O permitem integração direta com todos os tipos de equipamentos de terceiros.
A conectividade expandida está disponível usando um módulo de expansão de porta de controle C2N-IO, gateway sem fio CEN-GWEXER ou CENI-GWEXER infiNET EX®, DIN-CENCN-2 ou DIN-CENCN-2-POEEthernet para Cresnet Bridge ou CEN-CI3-1 ou interface do cartão de controle CEN-CI3-3.
Motor de Controle da Série 3®
A série MPC3-302 apresenta um processador de controle integrado da série 3 de nível empresarial. O Crestron 3-Series oferece uma plataforma de sistema de controle distintamente robusta, dinâmica e segura, capaz de gerenciar fielmente uma sala cheia de tecnologias diferentes. Sua Arquitetura de Programação Modular (opcional [1]) permite que o MPC3-302 execute vários programas simultaneamente para maior eficiência e flexibilidade. A rede sólida e o controle de IP proporcionam integração perfeita com outros sistemas e dispositivos, com capacidade de controle adicional usando telas de toque Crestron, teclados, controles remotos sem fio e aplicativos de dispositivos móveis e gerenciamento remoto por meio de Crestron Fusion e XiO Cloud™.
Não requer programação!
A tecnologia .AV Framework™ integrada oferece um sistema de apresentação AV totalmente funcional com configuração simplificada baseada na Web e uma variedade de opções de controle e complementos.
Monitoramento e agendamento de salas Crestron Fusion®
O Crestron Fusion fornece uma plataforma integrada para criar edifícios verdadeiramente inteligentes que economizam energia, aumentam a produtividade do trabalhador e prolongam a vida útil de equipamentos valiosos. Como parte de uma rede gerenciada completa em uma empresa corporativa, campus universitário, centro de convenções ou qualquer outra instalação, o MPC3-302 funciona integralmente com o Crestron Fusion para permitir agendamento, monitoramento e controle remoto de salas e tecnologia a partir de um help desk central ou aplicativo móvel. Ele também permite que as organizações reduzam o consumo de energia rastreando o uso em tempo real e automatizando o controle de AV, iluminação, persianas e HVAC.
Provisionamento e gerenciamento do XiO Cloud™
XiO Cloud é a plataforma unificadora baseada em nuvem da Crestron para provisionamento, monitoramento e gerenciamento remoto de dispositivos Crestron em uma empresa ou em toda a base de clientes. O XiO Cloud permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem milhares de dispositivos no tempo que normalmente levaria para gerenciar apenas um. Ele fornece uma solução sem toque que permite a configuração completa das configurações do dispositivo sem nenhum hardware em mãos, basta conectar cada dispositivo no local e permitir que o XiO Cloud envie as configurações, licenças, drivers e atualizações de firmware - de forma automática e segura - para um implantação rápida e indolor, pronta para uso.
Os serviços contínuos da XiO Cloud facilitam o gerenciamento e monitoramento diário de cada dispositivo por meio de um único painel com relatórios e registros abrangentes, visualização e alertas de status ao vivo, métricas e análises de desempenho, ações e atualizações programadas e muito mais. À medida que os requisitos crescem e evoluem, novos recursos e funcionalidades podem ser adicionados facilmente a um ou vários dispositivos a qualquer momento, sem precisar ir ao local. XiO Cloud é um serviço baseado em assinatura que oferece uma solução SaaS (Software as a Service) adaptável com níveis graduados de funcionalidade e escalabilidade ilimitada.
Segurança de nível empresarial
O MPC3-302 é um processador de controle de classe empresarial que pode ser implantado em centenas de espaços e configurado facilmente usando um navegador da Web, software de caixa de ferramentas, Crestron Fusion ou XiO Cloud. Ele emprega protocolos de segurança de rede padrão, incluindo controle de acesso à rede 802.1X, autenticação Active Directory®, SSH, TLS e HTTPS, para garantir confiabilidade e conformidade com as políticas de TI da sua organização.
Suporte SNMP
O suporte SNMP integrado permite a integração com software de gerenciamento de TI de terceiros, permitindo que os administradores de rede gerenciem e controlem os sistemas Crestron na rede em um formato amigável para TI.
Power over Ethernet Plus
Usando a tecnologia PoE+, o MPC3-302 obtém sua potência operacional diretamente através da fiação LAN. PoE+ (Power over Ethernet Plus) elimina a necessidade de uma fonte de alimentação local ou qualquer fiação de alimentação dedicada. Um switch Crestron PoE+ (CEN-SWPOE-16, vendido separadamente) oferece uma solução de rede total com PoE+ integrado para suportar vários controladores MPC3 e outros dispositivos alimentados por PoE ou PoE+.
Cresnet®
A Cresnet fornece uma solução simples de fiação de rede de quatro fios para teclados Crestron, controles de iluminação, motores de sombra, termostatos, sensores de ocupação e outros dispositivos que não exigem a velocidade mais alta da Ethernet. O MPC3-302 inclui uma porta mestre Cresnet capaz de suportar aproximadamente 20 dispositivos Cresnet. Sistemas com mais de 20 dispositivos podem ser gerenciados adicionando um hub Cresnet (DIN-HUB ou CNXHUB) ou Ethernet à ponte Cresnet (DIN-CENCN-2 ou DIN-CENCN-2-POE).
Nota: O MPC3-302 fornece um máximo de 2,5 Watts para alimentar dispositivos Cresnet. Para aplicações que requerem mais de 2,5 Watts, uma fonte de alimentação externa Cresnet deve ser adicionada.
Portas de controle a bordo
Além da Ethernet, o MPC3-302 inclui uma variedade de portas de controle para interface com equipamentos de terceiros. Sua porta COM bidirecional e porta IR (uma de cada) permitem controlar uma tela de vídeo, câmera de documentos e outros dispositivos. Duas portas de relé programáveis são fornecidas para controlar uma tela de projeção, elevador ou outro equipamento acionado por fechamento de contato de baixa tensão. Duas portas de E/S “Versiport” permitem a integração de vários tipos de sensores ou qualquer outra coisa que forneça um fechamento de contato seco, lógica de baixa tensão ou sinal de 0-10 Volt DC.
Instalação embutida
O MPC3-302 foi projetado para ser montado embutida em uma parede usando uma caixa elétrica americana de três pinos (não incluída). Também pode ser instalado em um púlpito ou pódio sem back box. Uma vez instalados, os rótulos dos botões podem ser alterados a qualquer momento, bastando remover a tampa frontal. Um parafuso de segurança está incluído para evitar a remoção não autorizada.
Opção de mesa
Usando o Kit de Mesa opcional (TTK-MP/MPC/IPAC-BT ou TTK-MP/MPC/IPAC-W), o MPC3-302 torna-se um controlador elegante e independente que se encaixa perfeitamente em uma mesa, mesa ou bancada. Ele pode até ser fixado permanentemente à superfície usando o kit de montagem giratória opcional (SMK-MP/MPC/IPAC). Todas as opções de mesa são vendidas separadamente.
Disponibilidade da região
| Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
|---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |