Publicar produtos
CCS-CAM-USB-F-400 - Huddly IQ™ Collaboration Camera

CCS-CAM-USB-F-400 - Huddly IQ™ Collaboration Camera

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Fornece uma câmera de videoconferência inteligente de alta definição com zoom automático digital Genius Framing.
Compacta em tamanho, mas excelente em desempenho, a câmera Huddly IQ™ (vendida pela Crestron como modelo CCS-CAM-USB-F-400) possui um campo de visão diagonal ultra grande angular de 150° para capturar uma sala de conferência inteira com Resolução de vídeo HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor CMOS de 12 MP e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo imersiva e cristalina, livre de artefatos de luz ou ruído ou aberrações ópticas.

O zoom automático digital Genius Framing detecta de forma inteligente as pessoas na sala e as enquadra perfeitamente em todos os momentos para uma visão ideal sem perda de resolução. Com o Genius Framing, não há necessidade de controlar a câmera manualmente ou depender de predefinições armazenadas.

Características principais

  • Qualidade de vídeo Full HD 1080p
  • Campo de visão diagonal ultra grande angular de 150°
  • Lente de vidro asférica de alta precisão e seis elementos
  • Mecanismo de processamento de vídeo avançado
  • Zoom digital 3x sem perdas, panorâmica e inclinação
  • Zoom automático digital Genius Framing
  • Análise de contagem de pessoas
  • Rotação de imagem automática de 180°
  • Operação silenciosa sem partes móveis
  • Dimensionamento em tempo real, dewarping e correção de perspectiva
  • Otimização dinâmica de luz, balanço de branco automático e eliminação de cintilação
  • Redução de ruído 3D e filtragem de ruído espaço-temporal com compensação de polarização
  • Filtragem de croma de área ampla
  • Conjunto de microfones beamforming integrado
  • Conectividade USB 3.1 SuperSpeed
  • Plug & play compatível com os sistemas Crestron Flex e os principais sistemas operacionais de computador
  • Alimentado por USB
  • Software atualizável
  • Construção unibody de alumínio
  • Suporte de exibição incorporado
  • Compatível com montagem em tripé
Especificação
  • Optics & Processing

    • Image Sensor 12 Megapixel Sony® IMX477 Type 1/2.3 CMOS sensor
    • Lens High precision, ultra wide angle, six element aspherical glass lens
    • Field of View 150° diagonal, 120° horizontal, 90° vertical
    • Aperture f/2.8
    • Processor Intel® Movidius® Myriad® X VPU with Neural Compute Engine hardware accelerator
    • Pan/Tilt/Zoom 3x lossless digital zoom, pan, and tilt 
    • Autozoom "Genius Framing" automatic lossless digital zoom intelligently frames around people in the room
    • Auto-Flip Automatic 180° image rotation when mounted upside down
    • Dynamic Light Optimization Auto-adjusts light levels and white balance
    • Noise Reduction 3D noise reduction, bias compensating spatio-temporal filtering, wide area chroma filtering, flicker elimination
    • Scaling Real-time scaling, dewarping, and perspective correction
    • People Counting Detects and reports the number of people in frame 

    Video

    • Output Signal Type USB UVC 1.1
    • Output Resolution HD 1080p @ 30 fps
    • Color Space YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, MJPEG

    Audio

    • Output Signal Type USB UAC
    • Microphone Beamforming microphone array 

    Communication

    • USB USB 3.1; plug & play compatible with Crestron® UC-ENGINE, major computer operating systems, and other USB UVC class hosts

    Connectors

    • USB-C (1) USB Type-C™ connector, female;
      USB 3.1 port;
      3 ft (90 cm) USB Type-C male to USB 3.0 Type-A male cable included

    Power

    • USB powered

    Construction

    • Housing Aluminum unibody
    • Mounting Embedded mounting hinge for attachment to a display device, 1/4-20 threaded fitting for tripod mount

    Dimensions

    • Height 1.30 in (33 mm)
    • Width 1.58 in (40 mm)
    • Depth 2.82 in (72 mm)

    Weight

    • 4.1 oz (115 g)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHuddly-IQ-Collaboration-Camera-CCS-CAM-USB-F-400
  • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupo de produtosAll-In-One Meeting Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.3
  • Largura (polegadas)1.58
  • Profundidade (polegadas)2.82
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)0.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
  • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Número OmniClass23-37 23 00
  • Título OmniclassTelecommunications Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia