Publicar produtos
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    Traduzido por Google,

    A IV‑CAMFL‑N‑W‑1B é uma câmera IP inteligente simples, mas poderosa, projetada para salas de tamanho pequeno a médio. O IV‑CAMFL‑N‑W‑1B usa detecção facial e de movimento para rastrear e enquadrar automaticamente o apresentador. Toda a inteligência de rastreamento está embutida na câmera – nenhum sistema externo é necessário. A câmera IV‑CAMFL‑N‑W‑1B suporta uma única conexão Ethernet e fornece alimentação (PoE), monitoramento, controle e vídeo NDI®|HX.

    Rastreamento Inteligente
    O IV‑CAMFL‑N‑W‑1B rastreia e enquadra um apresentador a até 25 pés de distância sem interrupção de outros objetos ou pessoas em movimento. Se o apresentador sair da zona de rastreamento e outro apresentador entrar, o IV‑CAMFL‑N‑W‑1B começará a rastrear o segundo apresentador. Quando ninguém estiver na zona de rastreamento, a câmera retornará a uma posição inicial especificada.

    Opções de controle manual
    Use VISCA sobre IP para controlar a câmera com um sistema de controle Crestron®. O software 1B Cam Manager está incluído para fácil configuração a partir de um computador na rede.

    Vídeo de alta qualidade
    O IV‑CAMFL‑N‑W‑1B usa uma visão de sala completa de 4K para rastrear um apresentador de forma inteligente e perfeita. Um sensor CMOS de alta qualidade permite que a câmera produza vídeo com resolução de até 1080p60.

    Mudança silenciosa e rápida entre predefinições
    Até 256 predefinições de combinação de pan, tilt e zoom podem ser configuradas. A câmera se moverá digitalmente para o ponto predefinido selecionado. Como o IV‑CAMFL‑N‑W‑1B utiliza a tecnologia PTZ digital, a alternância entre as predefinições é silenciosa.

    NDI|HX para vídeo em rede de alta qualidade
    O NDI|HX oferece suporte à configuração de IP eficiente e flexível com outros dispositivos habilitados para NDI em rede. O NDI|HX permite fácil instalação e escalabilidade com um único pull de rede.

    Controle manual opcional
    Com o rastreamento automático desativado, a câmera funciona como uma câmera PTZ padrão e pode ser controlada via USB ou IP.

    Especificação
    • Key Features

      • Automatically tracks the presenter
      • Uses advanced AI tracking technology
      • Optimal for small to medium sized rooms
      • Up to 1080p60 resolution output from a 4K ePTZ camera
      • Locks on a single presenter, not distracted by others
      • Single Ethernet connection provides power (PoE), monitoring, control, and NDI®|HX compatible video
      • Smooth tracking and quiet operation
      • Optional manual control for digital PTZ camera functionality
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIV-CAMFL-N
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosIntelligent Video
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.99
    • Largura (polegadas)5.87
    • Profundidade (polegadas)2.28
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment